Philips CoreLine, stropné, 31 W, 1500x200 mm, 4300 lm, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19
SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC
Popis produktu
1500x200 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Uhol vyžarovania 84°, Mikroprizmatická šošovka, Polymetylmetakrylát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Kábel s 3-pólovým konektorom, Jednotka zapojenia, 3-pólová