Philips CoreLine, stropné, All-in, 31 W, 22 W, 1500x200 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, DALI, UGR19
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC
Popis produktu
1500x200 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájacia jednotka s rozhraním DALI, All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Uhol vyžarovania 84°, Mikroprizmatická šošovka, Polymetylmetakrylát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Kábel s 5-pólovým konektorom, Jednotka zapojenia, 5-pólová
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj Nie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Trieda možností servisu Trieda C, svietidlo bez servisovateľných dielov, bez možnosti opravy
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti -