Philips CoreLine, stropné, 31 W, 1200x200 mm, 4000 lm, 3000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19, Wieland
SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3
Popis produktu
1200x200 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 4000 lm, 31 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19, Uhol vyžarovania 84°, Mikroprizmatická šošovka, Polymetylmetakrylát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Kábel s 3-pólovým konektorom, Jednotka zapojenia, 3-pólová