Philips CoreLine, stropné, 44 W, 1200x200 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC

Popis produktu

1200x200 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 6000 lm, 44 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Uhol vyžarovania 84°, Mikroprizmatická šošovka, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 96401300
Úplný objednávkový kód: 871951496401300

Súbory na stiahnutie