Philips Panel Ledinaire WL070V montovaný na stenu, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 3000 K, IP65
WL070V LED11S/830 PSU II WH
Popis produktu
D285 mm, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 1100 lm, 11 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Symetrická, Opálové, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 3-pólový