Philips CoreLine Wall-mounted, 23 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, Stmievanie na základe snímačov, MDU3, IP65

WL140V LED20S/840 PSR MDU WH

Popis produktu

D390 mm, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájacia jednotka, regulačná, Programovateľný pohybový a svetelný snímač s bezdrôtovým zoskupovaním, 2200 lm, 23 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symetrická, Opálové, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 6-pólový

Objednávkový kód: 911401851882
Úplný objednávkový kód: 871951453085099

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda C, svietidlo bez servisovateľných dielov, bez možnosti opravy
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    -

Súbory na stiahnutie