Philips CoreLine Wall-mounted, 20 W, D390 mm, 2100 lm, 3000 K, IP65

WL140V LED20S/830 PSU WH

Popis produktu

D390 mm, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2100 lm, 20 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symetrická, Opálové, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 6-pólový

Objednávkový kód: 911401847582
Úplný objednávkový kód: 871951452873499

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda C, svietidlo bez servisovateľných dielov, bez možnosti opravy
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    -

Súbory na stiahnutie