PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips CoreLine Wall-mounted, 38.5 W, D390 mm, 3350 lm, 3000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, IP65, ELB3h

WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH

Popis produktu

D390 mm, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 3350 lm, 38.5 W, 87 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symetrická, Opálové, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 6-pólový, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia

Objednávkový kód: 910505101564
Úplný objednávkový kód: 871869997878500

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda C, svietidlo bez servisovateľných dielov, bez možnosti opravy
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    -

Súbory na stiahnutie