Philips CoreLine Wall-mounted, 35.5 W, D390 mm, 3400 lm, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, IP65
WL140V LED34S/840 WIA WH
Popis produktu
D390 mm, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 3400 lm, 35.5 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symetrická, Opálové, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 6-pólový