Philips CoreLine Wall-mounted, 35.5 W, D390 mm, 3350 lm, 3000 K, DALI, IP65, EL-DC

WL140V LED34S/830 PSED WH

Popis produktu

D390 mm, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájacia jednotka s rozhraním DALI, kompatibilná s jednosmerným prúdom pre centrálne núdzové osvetlenie (integrované), 3350 lm, 35.5 W, 94 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symetrická, Opálové, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 6-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 910505101542
Úplný objednávkový kód: 871869997856300

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda C, svietidlo bez servisovateľných dielov, bez možnosti opravy
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    -

Súbory na stiahnutie