Philips Ledinaire Clear Accent, 6 W, D68 mm, 550 lm, 4000 K, CRI>80, Stmievanie s fázovým riadením, Uhol vyžarovania 36°, Biela, IP20
RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH
Popis produktu
D68 mm, Kov – plast, Biela, Napájacia jednotka, regulačná, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM, CRI>80, Uhol vyžarovania 36°, Číra, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Sieťový konektor C13