Philips UniStreet gen2, Road & street light, 168 W, 24940 lm, 4000 K, CRI70, Programovateľné (cez DALI alebo NFC) samostatné stmievanie, Stredné vyžarovanie 11, Bezpečnostná trieda II, IP66, STD
BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1
Popis produktu
Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Univerzálne pre priemer 48 až 60 mm, nastaviteľné, Napájacia jednotka s riadením DynaDimmer, Stabilný svetelný výkon a DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 1, 24940 lm, 168 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, 15 m kábel bez zástrčky, 2 zástrčné konektory, 5-pólové
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED300 [LED module 30000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj Áno
- Počet jednotiek predradníka 2 jednotky
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Technické údaje
- Trieda možností servisu Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti Signify Circle