Philips UniStreet gen2, Road & street light, 27 W, 3960 lm, 4000 K, CRI70, Programovateľné (cez DALI alebo NFC) samostatné stmievanie, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda I, IP66
BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6
Popis produktu
Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Bočný vstup pre priemer 48 až 60 mm, Napájacia jednotka s riadením DynaDimmer, Stabilný svetelný výkon a DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 2, 3960 lm, 27 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 2 zástrčné konektory, 5-pólové
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED45 [LED Module 4500 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj Áno
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Technické údaje
- Trieda možností servisu Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti Signify Circle