Philips UniStreet gen2, Road & street light, 28.5 W, 3520 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Stredné vyžarovanie 11, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG10-10

BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Bočný vstup pre priemer 48 až 60 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 3520 lm, 28.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, 2 zástrčné konektory, 5-pólové

Objednávkový kód: 910925866750
Úplný objednávkový kód: 871951410015200

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED40 [LED module 4000 lm]
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
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie