Philips UniStreet gen2, Road & street light, 91 W, 13760 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Stredné vyžarovanie 11, Bezpečnostná trieda I, IP66

BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Bočný vstup pre priemer 48 až 60 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 13760 lm, 91 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 2 zástrčné konektory, 5-pólové

Objednávkový kód: 910925866695
Úplný objednávkový kód: 871951407961800

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED160 [LED module 16000 lm]
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
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie