PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips UniStreet gen2, Road & street light, 40.5 W, 5916 lm, 4000 K, CRI70, Programovateľné (cez DALI alebo NFC) samostatné stmievanie, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda II, IP66

BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Bočný vstup pre priemer 48 až 60 mm, Napájacia jednotka s riadením DynaDimmer a stabilným svetelným výkonom (integrované), Stabilný svetelný výkon a DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 2, 5916 lm, 40.5 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 2 zástrčné konektory, 5-pólové

Objednávkový kód: 910925865678
Úplný objednávkový kód: 871869944944500

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED70 [LED module 7000 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie