Philips Ledinaire StreetLight

Ledinaire Streetlight – jednoduché a spoľahlivé

Produkty

Produkt Porovnať
111
4 606
3000
70-79
42

Informácie o radoch produktov

Popis

Svietidlo Ledinaire Streetlight je navrhnuté pre potreby prechodu na LED osvetlenie pri modernizácii starých HID lámp alebo s cieľom zaistiť bezpečnosť občanov na nových uliciach na vidieku. Svietidlo Ledinaire Streetlight ponúka jednoducho dosiahnuteľný prínos a vysokú spoľahlivosť.

Výhody

  • Trieda izolácie II

  • Štandardná úroveň ochrany pred prepätím s úrovňou 4 kV

Vlastnosti

  • Jednoduchá montáž

  • Vhodné na najrôznejšie použitie vďaka stredne širokému rozptylu svetla

Použitie

  • Obytné zóny
  • Cesty a ulice

Súbory na stiahnutie