Philips Ledinaire StreetLight, Road & street light, 42 W, 4606 lm, 3000 K, CRI70, Bezpečnostná trieda II, IP65, SRG4-4

BRP056 LED53/730 PSU 42W SLF CE

Popis produktu

Road & street light, Tlakový hliníkový odliatok, Tmavosivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 4606 lm, 42 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.4333 / 0.4017) SDCM 5, CRI70, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK07 | 2 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda II, Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 4 kV diferenciálny režim a 4 kV bežný režim, 0,5 m kábel bez zástrčky

Objednávkový kód: 51212299
Úplný objednávkový kód: 871951451212299

Súbory na stiahnutie