PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips PrimaVision Power pre CDM

PrimaVision Power (100 W a 150 W) pre zdroje CDM – vysoký výkon s malými rozmermi

Informácie o radoch produktov

Popis

Predradník PrimaVision Power je navrhnutý na optimálny výkon 100- a 150-wattových výbojok CDM. Dokonale sa hodí na miesta, kde je kľúčová vysoká intenzita svetla.

Výhody

  • Optimálny výkon svetelného zdroja vďaka minimálnej odchýlke v napájaní

  • Životnosť výbojok CDM zvýšená až o 30 %.

Vlastnosti

  • Funkcia Loop Through (v samostatnej verzii)

  • Nízke energetické straty predradníka

Použitie

  • 100 a 150 W: oblasti s vysokými stropmi, akcentačné a dekoratívne osvetlenie obchodov, verejných priestranstiev, hál a kancelárií
  • Hodí sa len na interiérové použitie

Súbory na stiahnutie