PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Popis produktu

Philips HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Objednávkový kód: 913700614066
Úplný objednávkový kód: 871150091052330

Špecifikácie

  • Vstupné napätie
    220 až 240 V
  • Sieťová frekvencia
    50 to 60 Hz
  • Vstupná frekvencia
    50 až 60 Hz
  • Zemný zvodový prúd (max.)
    0,35 mA
  • Šírka nárazového prúdu
    ,50 ms
  • Špička nárazového prúdu (max.)
    50 A
  • Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
    6

Súbory na stiahnutie