România - Română

Philips Spot LED MASTER ExpertColor LV

Creează o ambianţă caldă, primitoare, cu un iluminat de calitate superioară

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

MASTER LEDspot LV ExpertColor creează o ambianță caldă și confortabilă pentru spații hoteliere, locuințe și restaurante. Creează o astfel de ambianță prin intermediul iluminatului superior care dispune de un spectru personalizat, CRI mare și funcție de reglare/dimming a intensității luminoase. Rezultatul? O experiență de iluminat minunată. În plus, designul inovator și fără modele al lentilelor se va potrivi în aproape orice decor interior datorită aspectului neted și grațios. Pe lângă acestea, puteți valorifica întreaga familie ExpertColor, care include și lămpile LEDspot LV și LEDspot Par.

Avantaje

  • Creează o ambianţă caldă şi confortabilă

  • Decorul interior, mobilierul şi ţesăturile arată excelent

Caracteristici

  • Spectrul de culori personalizat reproduce culoarea luminii cu halogen

  • Design deosebit cu lentile frumoase cu canelură în V

Aplicații

  • Industria hotelieră: cameră de hotel, coridoare, hol, zonă de recepţie, restaurante, baruri, cafenele
  • Locuinţă: sufragerie, dormitoare, hol
  • Magazine: expoziţii, vitrine, magazine, cabine de probă

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Spot LED MASTER ExpertColor LV ro_RO pdf 337.6 kB

Imagini

Family-Photographs-Spot LED MASTER ExpertColor LV
Mai multe active
Videoclip
MASTER LEDspot ExpertColor mp4 143.8 MB

Pluginuri software

Family-IES-Spot LED MASTER ExpertColor LV
Mai multe active