România - Română

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 ore, Plastic

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D

Descrierea produsului

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 ore, Plastic, 65 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Cod de comandă: 929003079502
Cod de comandă complet: 871951435861400

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    GU5.3
  • Durată de viață nominală
    40.000 ore
  • Ciclu de comutare
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referință de măsurare a fluxului
    Narrow Cone
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări