România - Română

Philips CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic

CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929002973302
Cod de comandă complet: 871951431308800

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    E14
  • Durată de viață nominală
    15.000 ore
  • Ciclu de comutare
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referință de măsurare a fluxului
    Sphere
  • Perioadă de garanţie
    2 ani

Descărcări

Family

Product