România - Română

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic

CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929002970002
Cod de comandă complet: 871951431268500

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    E14
  • Durată de viață nominală
    15.000 ore
  • Ciclu de comutare
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referință de măsurare a fluxului
    Sphere
  • Perioadă de garanţie
    2 ani

Descărcări

Familie

Produs