România - Română

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 30000 ore

CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P

Descrierea produsului

CorePro, LED, PL-L, EM, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 30000 ore, 121 lm/W, EEL E, 2G11, Sticlă, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929003592602
Cod de comandă complet: 872016915707100

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    2G11
  • Durată de viață nominală
    30.000 ore
  • Ciclu de comutare
    200.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referință de măsurare a fluxului
    Sphere
  • Perioadă de garanţie
    3 ani

Descărcări

Family

Product