Philips LED SON-T, Tubular, Rețea de alimentare, 26 W, SON-T 70W, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 ore
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV
Descrierea produsului
LED SON-T, Tubular, Rețea de alimentare, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 ore, 161 lm/W, EEL C, PF 0.9, Sticlă, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Specificații
- Baza elementului de fixare E27
- Durată de viață nominală 25.000 ore
- Ciclu de comutare 50.000
- Lighting Technology LED SON-T
- Referință de măsurare a fluxului Sphere
- Perioadă de garanţie 3 ani