România - Română

Philips CorePro, LED HPL, Oval, Doar la rețea, 13 W, HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 ore

TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR

Descrierea produsului

CorePro, LED HPL, Oval, Doar la rețea, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 ore, 138 lm/W, EEL D, PF 0.5, Sticlă, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Cod de comandă: 929003731102
Cod de comandă complet: 872016926777000

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    E27
  • Durată de viață nominală
    25.000 ore
  • Ciclu de comutare
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Referință de măsurare a fluxului
    Sphere
  • Perioadă de garanţie
    3 ani

Descărcări

Family

Product