România - Română

Philips CorePro, LED HPL, Oval, Doar la rețea, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 ore

TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR

Descrierea produsului

CorePro, LED HPL, Oval, Doar la rețea, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 ore, 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Sticlă, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Cod de comandă: 929002349902
Cod de comandă complet: 871869975029900

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    E27
  • Durată de viață nominală
    25.000 ore
  • Ciclu de comutare
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Referință de măsurare a fluxului
    Sphere
  • Perioadă de garanţie
    3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002349902 pdf 67.8 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 208.0 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002349902 ro_RO pdf 812.2 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR pdf 295.2 kB
Instrucțiuni de instalare
Installation instructions pdf 557.4 kB

Imagini

Product-Photographs-929002349902_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002349902_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR IES 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR ies 2.6 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB