România - Română

Philips MASTER Value, LEDbulb, ST64, 11 W, E27, 1800 K, 100 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Descrierea produsului

MASTER Value, LEDbulb, ST64, 11 W, E27, 1800 K, 100 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 43 lm/W, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929002380601
Cod de comandă complet: 871869975965000

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    E27
  • Durată de viață nominală
    15.000 ore
  • Ciclu de comutare
    20.000
  • Durată de viață nominală (ore)
    15.000 ore
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Perioadă de garanţie
    2.5 ani

Descărcări

Family

Product