Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Descrierea produsului

Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Cod de comandă: 913713034366
Cod de comandă complet: 872790095230800

Specificații

  • Tensiune de intrare
    De la 220 până la 240 V
  • Frecvență linie
    50 to 60 Hz
  • Frecvență de intrare
    De la 50 până la 60 Hz
  • Lățime curent de pornire
    0,38 ms
  • Vârf curent de pornire (max.)
    35 A
  • Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
    8

Descărcări