Signify CityMood, Urban road & street light, 70.8 W, 10440 lm, 3000 K, CRI70, Distribuție largă 50, Clasa de siguranță II, IP66, SL-PDR, STD
BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK
Noutăţi
Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu turnat sub presiune ADC1 - grad de aliaj (EN AC-47100), Negru, Vopsire cu pulbere pe un strat, Set pentru suspendare simplu, standard, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, 10440 lm, 70.8 W, 148 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Distribuție largă 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Unitate de conectare cu 5 pini
Specificații
- Cod familie lămpi LED120 [LED module 12000 lm]
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani