România - Română

Signify CityMood

Design emblematic, pregătit să facă parte din ecosistemul orașului dvs. inteligent

Noutăţi

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

CityMood își trage inspirația din felinarele stradale de la începutul secolului al XX-lea, care combinau un bol conic cu un baldachin suspendat. CityMood păstrează patrimoniul orașului dumneavoastră, păstrând caracteristicile distinctive de design ale acestor corpuri de iluminat emblematice. CityMood se integrează perfect în infrastructurile, stâlpii și consolele existente și reduce costurile cu energia fără a sacrifica siguranța, performanța sau calitatea luminii. LEDGINE - O este dotat standard cu un flux luminos cuprins între 900 lm și 16200 lm, o gamă de peste 30 de optici și distribuții și o gamă de CCT-uri și CRI-uri. Proiectat pentru înălțimi de montare de la 4 m la 8 m, CityMood este ideal pentru o gamă largă de aplicații de iluminat exterior, atât în medii contemporane, cât și istorice. Pregătit pentru viitor și să participe la ecosistemele orașelor inteligente, CityMood vă ajută să faceți progrese către obiectivele dvs. de sustenabilitate, oriunde v-ați afla în călătoria dvs. către digitalizare. CityMood este disponibil cu una sau două prize Zhaga-D4i (ZD4i) system-ready (SR) și, prin urmare, este pregătit pentru a fi asociat cu sisteme avansate de gestionare a iluminatului, cum ar fi Interact, sau cu senzori precum Outdoor Sensor Bundle (OSB). Fiecare corp de iluminat CityMood este identificabil în mod unic prin intermediul aplicației Signify Service tag. Pur și simplu scanați un cod QR plasat în interiorul ușii catargului sau direct pe corpul de iluminat pentru a accesa instantaneu configurația corpului de iluminat. Eticheta de service face operațiunile de întreținere și programare mai rapide și mai ușoare și vă permite să creați o bibliotecă digitală de echipamente de iluminat și piese de schimb. Versiunile cu deschidere fără scule oferă acces direct la angrenaj și la motorul de iluminat.

Avantaje

  • Corpul de iluminat emblematic și elegant păstrează moștenirea orașului dvs. atât în medii contemporane, cât și în cele istorice

  • Pregătit pentru viitor și gata să facă parte don ecosistemele orașelor inteligente prin intermediul unei prize Zhaga-D4i (ZD4i) SR (pregătită pentru sistem)

Caracteristici

  • Disponibil cu sticlă plată transparentă sau glob din policarbonat transparent

  • Coroane decorative opționale

Aplicații

  • Parcuri și piețe
  • Domeniul rezidenţial
  • Șosele și străzi
  • Drumuri și străzi urbane principale; drumuri și străzi laterale și rezidențiale
  • Centre de orașe și zone istorice
  • Alei pietonale și piste pentru biciclete, piețe, parcuri și locuri de joacă

Descărcări