România - Română

Philips Villa LED gen2

Aparat de iluminat clasic, tip felinar cu patru laturi

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Villa LED gen2 este conceput pentru a oferi echilibrul perfect între conservarea patrimoniului și performanță. Proiectat cu proporțiile și forma specifice aparatelor de iluminat tradiționale cu patru laturi utilizate inițial în Madrid în secolul al XIX-lea, Villa LED gen2 este acum utilizat pe scară largă pentru iluminatul stradal în medii istorice și în orașe și sate tradiționale din Europa. Datorită motorului LEDGINE și gamei largi de optici adaptate aplicațiilor, Villa LED gen2 oferă cantitatea potrivită de lumină exact acolo unde este nevoie, permițând economii suplimentare de energie. Această lampă urbană poată fi echipată chiar și cu rețetele noastre de lumină dedicată care conservă cerul întunecat. Villa LED gen2 este, de asemenea, pregătit pentru viitor, oferind o opțiune de una sau două socluri System Ready (SR), care permit conectarea aparatului de iluminat atât cu aplicații software de control și iluminare independente, cât și cu aplicații avansate, cum ar fi Interact de la Signify. În plus, fiecare aparat de iluminat Villa LED gen2 este identificabil în mod unic, datorită aplicației Signify Service tag. Puteți accesa instantaneu configurația aparatului de iluminat prin simpla scanare a unui cod QR, plasat în interiorul ușii stâlpului sau direct pe aparatul de iluminat. Acest lucru face ca operațiunile de întreținere și programare să fie mai rapide și mai ușoare și vă permite să creați o bibliotecă digitală de echipamente de iluminat și piese de schimb.

Avantaje

  • Aparat de iluminat clasic, iconic, adecvat pentru mediile contemporane și pentru cele istorice;

  • Acoperă o gamă largă de aplicații de iluminat urban pentru drumuri și străzi cu geometrii diferite

Caracteristici

  • Formă clasică, istorică

  • Numeroase opţiuni de fascicule şi sisteme interne pentru reducerea la minimum a efectului de orbire

Aplicații

  • Drumuri și străzi urbane principale; drumuri și străzi laterale și rezidențiale
  • Centre de orașe și zone istorice
  • Alei pietonale și piste pentru biciclete, piețe, parcuri și locuri de joacă

Descărcări