România - Română

Philips Villa LED gen2, Urban road & street light, 38 W, 3450 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță II, IP66

BSP768 LW LED50/830 II DM50 MK-BK FG BAL

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu, Negru, Set pentru suspendare simplu, standard, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3450 lm, 38 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, conector cu 2 pini compatibil Wieland/Adels

Cod de comandă: 912300024430
Cod de comandă complet: 871869988107800

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product