Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 41 W, 3850 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție largă, Clasa de siguranță II, IP66, SRG6-6

BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu, Argintiu, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu DynaDimmer, Reglarea intensității luminoase LumiStep 6 ore, 3850 lm, 41 W, 94 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuție largă, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Bloc de conectare prin înșurubare cu 5 pini

Cod de comandă: 910500991093
Cod de comandă complet: 871829191033600

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări