România - Română

Philips TownGuide Performer

Philips TownGuide Performer – design flexibil, modern, pentru orice aplicație

Produse

Produs Compară
119
2.291
4000
70
19,6
95
2.888
3000
80
32,5
61
1.862
3000
80
32,5
102
4.424
3000
80
46,5
62
2.300
3000
80
40
102
3.116
3000
80
32,5
62
1.900
3000
80
32,5
115
2.204
4000
70
19,6

Informații despre familia de produse

Descriere

Familia TownGuide Performer este formată din șase forme recunoscute, dar moderne: Flat Cone, Bowl, Classic Cone, Classic T, T și Tzero. Fiecare aparat de iluminat are opțiunea de difuzor transparent (PCC), translucid (PCTR) sau mat (PCF) (cu excepția Tzero, care este disponibilă doar cu difuzor transparent). Cu o gamă extinsă de pachete de fluxuri luminoase, surse de lumină LED alb neutru sau alb cald și o gamă de optici dedicate pentru înălțimi de montare mai mici, este ușor să selectați versiunea care se potrivește cel mai bine cerințelor specifice ale proiectului dumneavoastră. Toate acestea combinate cu o durată lungă de viață de 100.000 de ore de funcționare. În plus, TownGuide Performer are o varietate de opțiuni de sistem de control care pot face din acest aparat de iluminat o parte integrantă a programelor inteligente de reducere a energiei. Aceasta include controlul autonom al diminuării intensității luminoase LumiStep, DynaDimmer și LineSwitch, precum și controlul grupurilor aparatelor de iluminat cu coded mains, până la conectivitate de la distanță folosind software-ul de gestionare a iluminatului Interact. Instalarea este ușoară. Datorită conectorului tip baionetă cu garnitură integrată situată în ștuț, nu este nevoie să deschideți aparatul de iluminat pentru instalare. Aplicația Signify Service tag oferă acces direct la toate datele relevante, asigurând și o întreținere ușoară. Am depus toate eforturile pentru ca Costul Total de Proprietate (TCO) al aparatului de iluminat să fie cât mai atractiv posibil. Și, deoarece TownGuide Performer este un aparat de iluminat LED dedicat, compatibil cu o varietate de sisteme de control, există economii semnificative la energie și costuri de întreținere în comparație cu iluminatul convențional.

Avantaje

  • Variantele de surse de lumină LED, culori lumină (2700 K, 3000 K, 4000 K) și sistem optic

  • Economii semnificative de energie și carbon în comparație cu lămpile fluorescente compacte HPL cu mercur, SON-T și PL-L (până la 80% cu opțiuni CLO și/sau de reglare a intensității luminii)

Caracteristici

  • Șase designuri care se îmbină cu și îmbunătățesc mediul ambiental

  • Instalări noi sau înlocuiri unu-la-unu

Aplicații

  • Zone rezidenţiale: străzi rezidenţiale, piste de biciclete şi alei pietonale, sensuri giratorii, pieţe, parcuri şi locuri de joacă, zone de parcare
  • Centrele oraşelor: străzi laterale, pieţe, parcuri şi locuri de joacă, piste de biciclete şi alei pietonale, zone de parcare, sensuri giratorii, zone comerciale şi pietonale
  • Zone de transport: zone industriale, zone de parcare, benzinării, aeroporturi, porturi, zone de transport public
  • Sport: parcări, alei pietonale

Descărcări