Philips Copenhagen City LED gen2 mic

Philips Copenhagen City LED Gen2: lumină confortabilă, pregătită pentru viitor pentru orașul dumneavastra

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Aparatul de iluminat original Copenhagen a fost proiectat împreună cu Biroul de arhitectură urbană din Copenhaga în anii '60, cu scopul de a îmbunătăți aspectul estetic al orașului cu ajutorul iluminatului. Acest design atemporal al aparatelor de iluminat este oferit în două tipuri: Copenhagen City LED Gen2 este pentru orașe și zonele rezidențiale în care confortul luminos este important; Copenhagen LED Gen2 oferă performanțe superioare pentru aplicațiile de iluminat stradal. A doua generație a modelului Copenhagen City LED oferă o distribuție foarte confortabilă a luminii, cu un efect de orbire redus la minimum, datorită motorului LED rotund care urmează forma aparatului de iluminat. Opțiunea opal oferă și mai multe modalități de a spori impactul luminii. De asemenea, este perfect pentru brandingul urban, deoarece poate fi folosit pentru a crea un iluminat ascendent atât static, cât și dinamic, cu orice culoare a luminii. Aparatul de iluminat este disponibil cu o varietate de sisteme de suspendare și optice, oferind libertate maximă la proiectarea iluminatului pentru centrele comerciale și zonele rezidențiale. De asemenea, este disponibilă o varietate de suporturi dedicate, pentru a vă permite să creați un design de iluminat unificat în cadrul a numeroase aplicații. Este disponibil și cu una sau două socluri Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR), ceea ce face ca aparatul de iluminat să fie pregătit pentru viitor. Aceasta înseamnă că Copenhagen City LED Gen2 este pregătit pentru a fi asociat cu aplicații software avansate de control și iluminare, cum ar fi Interact, sau cu senzori precum Outdoor Sensor Bundle (OSB). Și, deoarece mufa SR superioară este integrată în carcasă, nu are niciun impact asupra designului frumos și curat al aparatului de iluminat. În plus, fiecare aparat de iluminat Copenhagen City LED Gen2 BRS761, BRS762 și BRS763 este identificabil în mod unic, datorită aplicației de etichetă Signify Service Tag. Puteți accesa instantaneu configurația aparatului de iluminat prin simpla scanare a unui cod QR, plasat în interiorul ușii stâlpului sau direct pe aparatul de iluminat. Acest lucru face ca operațiunile de întreținere și programare să fie mai rapide și mai ușoare și vă permite să creați o bibliotecă digitală de elemente de iluminat și piese de schimb.

Avantaje

  • Design estetic unic cu integrare perfectă a LED-urilor și finisare excelentă

  • Iluminare foarte confortabilă cu PCB LED elevat, formă rotundă și difuzor satinat opțional

Caracteristici

  • 3 dimensiuni pentru a se potrivi tuturor înălțimile de montare (mică, mare și mega) și posibilităților: prindere pe braț, în vârful stâlpului, catenară sau fixare centrală

  • Gamă de temperaturi de culoare și redarea culorii pentru diferite ambianțe: 2200 K, 2700 K, 3000 K și 4000 K

Aplicații

  • Drumuri principale ale orașului (versiuni mega și large)
  • Străzi din centrul comercial al orașului (versiunea large)
  • Străzi rezidențiale, parcări, locuri pietonale și parcuri (versiunea small)

Descărcări