Philips Copenhagen City LED gen2 mic, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție largă Metronomis, Clasa de siguranță II, IP66, SRG6-6

BRS761 LED40/830 II MDW GW CLO-DDF12 10

Descrierea produsului

Urban road & street light, Polietilenă, Alb, Prindere pe braț pentru diametrul de 48 mm, Unitate de alimentare electrică cu DynaDimmer și flux luminos constant (integrată), Flux luminos constant, 3804 lm, 31.5 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Distribuție largă Metronomis, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Cablu de 10 m fără conector

Cod de comandă: 919008634898
Cod de comandă complet: 871951413043200

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED40 [LED module 4000 lm]
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
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări