Produse
| Produs | Compară | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 10.080 | 3000 | 80 | 91 | |||
110 | 10.080 | 3000 | 80 | 92 | |||
149 | 9.840 | 3000 | 80 | 66 | |||
149 | 9.840 | 3000 | 80 | 66 | |||
149 | 9.840 | 3000 | 80 | 66 | |||
149 | 9.840 | 3000 | 80 | 66 | |||
149 | 9.840 | 3000 | 80 | 66 |
Informații despre familia de produse
Descriere
CitySoul LED gen2 este unul dintre cele mai versatile și emblematice aparate de iluminat ale noastre, conceput pentru a aduce eleganță, eficiență și ambianță în fiecare peisaj urban. Forma sa rotunjită, minimalistă, cu tranziții perfecte între console, creează o identitate coerentă în zonele rezidențiale, drumurile principale și centrele vibrante ale orașelor. Această familie modulară oferă multiple dimensiuni, opțiuni de montare și suporturi, oferind designerilor de iluminat flexibilitatea de a se adapta oricărui mediu urban fără a compromite estetica. Alimentat de platforma noastră consacrată LEDGINE-O și acum îmbunătățit cu inovatorul LEDGINE-P pentru o eficacitate și mai mare, CitySoul LED gen2 oferă lumina potrivită, exact acolo unde este nevoie. Optica specifică aplicației asigură siguranță, confort și un consum redus de energie, în timp ce rețetele de lumină dedicate păstrează cerul întunecat și susțin ecosisteme mai sănătoase. Cu una sau două socluri System Ready (SR), CitySoul LED gen2 este complet pregătit pentru iluminatul conectat și platforme avansate de control, cum ar fi Interact, ajutând municipalitățile să obțină economii suplimentare de energie, informații operaționale și sustenabilitate pe termen lung.
Avantaje
Un concept de design coerent și integrat pentru aparate de iluminat, console și stâlpi
Cea mai recentă platformă LEDGINE-P oferă o eficacitate și mai mare, permițând municipalităților să reducă semnificativ costurile de operare
Caracteristici
Compatibil cu gamele existente de stâlpi și brațe CitySoul
O gamă variată de seturi elegante, dedicate și complete, care includ stâlpi și brațe, o opțiune înclinabilă, variante duble în vârful stâlpului și catenare