România - Română

Philips CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 66 W, 9840 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuție largă 52, Clasa de siguranță II, IP66, STD

BVP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu, Gri, Set pentru suspendare simplu, standard, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuție largă 52, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Cablu de 10 m fără conector, Bloc de conectare prin înșurubare

Cod de comandă: 912300060818
Cod de comandă complet: 872110337032700

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified