România - Română

Signify CityMood, Urban road & street light, 70.8 W, 10440 lm, 3000 K, CRI70, Distribuție largă 50, Clasa de siguranță II, IP66, SL-PDR, STD

BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK

Noutăţi

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat sub presiune ADC1 - grad de aliaj (EN AC-47100), Negru, Vopsire cu pulbere pe un strat, Set pentru suspendare simplu, standard, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, 10440 lm, 70.8 W, 148 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Distribuție largă 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 912300060517
Cod de comandă complet: 872016956852500

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product