Philips CityMood, Urban road & street light, 46.2 W, 7200 lm, 3000 K, CRI70, Distribuție medie 10, Clasa de siguranță II, IP66, SL-PDR, STD
BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK
Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu turnat sub presiune ADC1 - grad de aliaj (EN AC-47100), Negru, Vopsire cu pulbere pe un strat, Set pentru suspendare simplu, standard, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 7200 lm, 46.2 W, 156 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Unitate de conectare cu 5 pini
Specificații
- Cod familie lămpi LED80 [LED module 8000 lm]
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani