Philips CityClassic gen2

Design clasic, armonizat cu cerințele actuale

Produse

Produs Compară
138
2.040
4000
70
14,8
138
2.040
4000
70
14,8
139
2.064
4000
70
14,8
116
2.016
2700
70
17,4
114
1.992
2700
70
17,4
129
2.040
3000
70
15,8
130
2.295
3000
70
17,6
124
2.430
3000
70
19,6

Informații despre familia de produse

Descriere

Un design echilibrat, clasic, combinat cu cea mai recentă tehnologie de conectivitate extrem de eficientă și pregătită pentru viitor, fac din CityClassic gen2 un instrument decorativ pentru orice aplicație de iluminat urban. Datorită tehnologiei LED, aparatele de iluminat din zilele noastre au o eficacitate energetică și optică foarte ridicată. Lansând modelul CityClassic gen2, vă oferim diversitate și flexibilitate privind designul și funcționalitatea. În ceea ce privește funcționalitatea, utilizarea platformei standardizate și optimizate Ledgine cu fluxuri luminoase între 600 și 6.500 lm, permite optarea pentru oricare dintre cele 30 de variante optice și distribuții plus CRI-uri și CCT-uri diferite. Rezultatul este performanță fantastică și confort vizual, cu promisiunea unor opțiuni de conectivitate pregătite pentru viitor. De asemenea, puteți opta pentru platforma ClearGuide LED - o interpretare modernă și decorativă pentru sursa familiară, orizontală instalată în cadrul reflectorului tip cilindru, respectând forma clasică atât de apreciată a aparatului de iluminat de-a lungul timpului. De asemenea, sunt disponibile și versiunile Dark Sky dedicate, cu cerințe ULR scăzute. Familia CityClassic gen2 este concepută pentru a fi complet modulară. Există două mărimi, mare și mică, fiecare cu pălăria corespunzătoare. Ambele pot fi selectate fără pălărie, în versiunea Torch. De asemenea, puteți opta pentru combinați cu stâlpii și brațele selectate. Combinați și îmbinați în funcție de aplicația pe care o doriți. Instalarea este foarte simplă prin utilizarea unui conector mama/tată cu grad de protecție IP în ștuț. Pentru reparații și întreținere ușoare sau pentru îmbunătățiri viitoare, de exemplu pentru conectare, capacul aparatului se poate demonta, fără scule, cu ajutorul clemelor din oțel inoxidabil. Placa aparataj a echipamentului poate fi demontată cu ușurință prin slăbirea celor două șuruburi de fixare. După demontarea plăcii aparataj a echipamentului, pot fi montate/înlocuite ușor și rapid difuzorul GentleBeam pentru confort luminos ridicat și/sau reflectorul de protecție BL2 destinat pentru ecranarea luminii în spatele aparatului.

Avantaje

  • Design echilibrat, simplu, fără vârstă.

  • Sunt disponibile variante de confort vizual.

Caracteristici

  • Tehnologie LED eficientă din punct de vedere energetic și optic

  • Opțiuni pentru adăugarea unui difuzor GentleBeam de iluminat difuz confortabil și/sau reflectorul BL2 care elimină lumina obtruzivă din spatele aparatului de iluminat.

Aplicații

  • Străzi rezidențiale.
  • Zone urbane precum piețele, parcurile și centrele comerciale.
  • Zone de promenadă, zone pietonale sau piste de biciclete.
  • Zone comerciale.
  • Birouri sau unități industriale.

Descărcări