Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 15.8 W, 2040 lm, 3000 K, CRI70, Distribuție largă 50, Clasa de siguranță I, IP66, SRG6-6

BDP510 LED24/730 DW50 DGR 60P

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat sub presiune ADC1 - grad de aliaj (EN AC-47100), Antracit, Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 2040 lm, 15.8 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribuție largă 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 912300060133
Cod de comandă complet: 871951424212800

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED24 [LED Module 2400 lm]
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
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări