România - Română

Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 14.8 W, 2064 lm, 4000 K, CRI70, Programabil (prin DALI sau NFC), reglarea independentă a intensității luminoase, Distribuție simetrică 50, Clasa de siguranță II, IP66, SRG6-6

BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat sub presiune ADC1 - grad de aliaj (EN AC-47100), Antracit, Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și flux luminos constant, Flux luminos constant și presetări fixe DynaDimmer versiunea 1, 2064 lm, 14.8 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție simetrică 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 912300024996
Cod de comandă complet: 871951423289100

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED24 [LED Module 2400 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări