România - Română

Signify ClearWay gen2, Road & street light, 56 W, 8256 lm, 4000 K, CRI70, Programabil (prin DALI sau NFC), reglarea independentă a intensității luminoase, Distribuție medie 11, Clasa de siguranță II, IP66

BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18

Noutăţi

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm reglabil, Unitate de alimentare electrică cu DynaDimmer, Flux luminos constant și presetări fixe DynaDimmer versiunea 1, 8256 lm, 56 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925865247
Cod de comandă complet: 871869699725300

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED99 [LED module 9900 lm]