România - Română

Signify ClearWay gen2, Road & street light, 39.5 W, 5916 lm, 4000 K, CRI70, Programabil (prin DALI sau NFC), reglarea independentă a intensității luminoase, Distribuție medie 11, Clasa de siguranță II, IP66

BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18

Noutăţi

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm reglabil, Unitate de alimentare electrică cu DynaDimmer, Flux luminos constant și presetări fixe DynaDimmer versiunea 1, 5916 lm, 39.5 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925865245
Cod de comandă complet: 871869699723900

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED69 [LED module 6900 lm]
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
Broșuri

Text ofertă
Tender text - BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18 txt 6.5 kB
downloads.DIS.title
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925865245 ro_RO pdf 107.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Imagini

Product-Photographs-910925865245_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910925865245_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18 IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18 ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18 LDT