Philips DigiStreet, Road & street light, 61 W, 10010 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție îngustă 10, Clasa de siguranță I, IP66
BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu turnat, Gri închis, Ștuț axial pentru diametrul de la 32 la 48 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 10010 lm, 61 W, 164 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție îngustă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector cu șurub
Specificații
- Cod familie lămpi LED110 [LED module 11000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Da
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani