România - Română

Philips Proiectoare Ledinaire All-in, 100 W, 11000 lm, 12000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Simetric, IP65

BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB

Descrierea produsului

Aluminiu turnat, Gri, Gri trafic B (RAL7043), Vopsire cu pulbere pe un strat, Balast integrat pe placa LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 11000 lm, 12000 lm, 100 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simetric, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 1,5 kV mod diferențial și 1,5 kV mod comun, Cablu de 2,0 m fără fișă, Cablu/fire fara conector

Cod de comandă: 73606199
Cod de comandă complet: 872016973606199

Specificații

Cod familie lămpi
LED120S [LED module, system flux 12000 lm]
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED system in flux
Etichetă de service
Nu
Tier
Valoare
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401876386 ro_RO pdf 562.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Imagini

Product-Photographs-911401876386_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-911401876386_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB ldt 4.6 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD PHILIPS BVP169 LED120 830 40 65 PSU 100W SWB 911401876386 pdf 661.6 kB
Declarație de mediu privind produsele
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 100W SWB pdf 1.1 MB