România - Română

Philips OptiVision LED gen3.5

OptiVision LED gen3.5 – Iluminat inteligent pentru suprafete largi și sporturi recreative

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Sistemul Philips OptiVision LED gen3.5 reprezintă o soluție completă de iluminat ce poate acoperi toate aplicațiile de iluminat pentru zone și sporturi recreative, de la cele mai simple până la cele mai complexe. Acest proiector de înaltă eficiență include o carcasă turnată sub presiune, dintr-o singură piesă, ce găzduiește 2, respectiv 3 motoare LED, acestea putând funcționa, fie cu un balast extern, separat, în cazul utilizării la distanță de proiector (varianta BV) sau cu balast preinstalat pe suportul de montaj al reflectorului (varianta HGB), pentru instalare ușoară și costuri inițiale reduse. Acesta îndeplinește cele mai înalte standarde de performanță, oferă o lumină excepțională și un nivel maxim de calitate, uniformitate, siguranță și confort vizual.

Avantaje

  • Gama largă de sisteme optice asigură un nivel maxim de eficiență optică și permite o distribuție extrem de precisă a luminii, cu un nivel minim de lumină reziduală

  • Înclinația 0 permite atingerea unor valori sCx scăzute în cazul proiectelor care utilizează structuri de stâlpi deja instalate, pentru reducerea investiției necesare. Opțiunea de înclinație 0 mărește considerabil confortul și reduce la minimum reclamațiile privind lumina reziduală din partea vecinilor

Caracteristici

  • Carcasă turnată sub presiune dintr-o singură piesă, cu nivel de protecție IP66 împotriva prafului și apei

  • Toleranță la un domeniu larg de temperaturi de funcționare, ceea ce face ca aceste produse să fie adecvate pentru o varietate largă de aplicații pentru iluminatul arenelor sportive și al zonelor exterioare

Aplicații

  • Zone de logistică (porturi)
  • Iluminatul zonelor de parcare a avioanelor (aeroporturi), al parcărilor și zonelor industriale
  • Aplicații de iluminat pentru sporturi recreative (fotbal, hochei, baschet, golf, tenis etc.)

Descărcări